Vlakke cilinder DZF-50- -P-A-S6
164066
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
1 mm - 320 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden