Vlakke cilinder DZF-63-100-P-A

164086

GTIN: 4052568136840

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
100 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden