Haakse contrastekker PEV-1/4-WD-LED-230
164275
GTIN: 4052568036898
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
140 V - 180 V
Beschermingsklasse
IP65