Normcilinder DSBG-32-25-PPSA-N3

1645460

GTIN: 4052568243357

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
415 N - 483 N
Slag
25 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping