Normcilinder DSBG-32-100-PPSA-N3
1645464
GTIN: 4052568243395
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
415 N - 483 N
Slag
100 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping