Normcilinder DSBG-32-400-PPSA-N3

1645470

GTIN: 4052568243456

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
415 N - 483 N
Slag
400 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping