Normcilinder DSBG-40- -PPSA-N3

1645473

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping