Normcilinder DSBG-40-40-PPVA-N3

1646548

GTIN: 4052568243487

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
40 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar