Normcilinder DSBG-40-320-PPVA-N3
1646556
GTIN: 4052568243531
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
320 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar