Normcilinder DSBG-50- -PPSA-N3

1646722

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping