Normcilinder DSBG-50-200-PPSA-N3

1646730

GTIN: 4052568243876

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
200 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping