Normcilinder DSBG-63- -PPVA-N3

1646739

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar