DSBG
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Profielcilinder en trekstangcilinder
DSBG
DSBG-63- -PPSA-N3
Normcilinder
DSBG-63- -PPSA-N3
1646753
Downloads
DSBG_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping