DSBG
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Profielcilinder en trekstangcilinder
DSBG
DSBG-100- -PPVA-N3
Normcilinder
DSBG-100- -PPVA-N3
1646800
Downloads
DSBG_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar