Normcilinder DSBG-100- -PPSA-N3

1646814

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping