Normcilinder DSBG-100-200-PPSA-N3

1646822

GTIN: 4052568244552

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
200 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping