Stoppercilinder STAF-80-30-P-A-R
164886
GTIN: 4052568137304
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
14600 N
Slag
30 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor