Stoppercilinder STAF-80-40-P-A-R
164894
GTIN: 4052568137311
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
13300 N
Slag
40 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor