Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

04/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

12/2026 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2027 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Compacte, korteslag- en vlakke cilinders

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Vlakke cilinder EZH-10/40-40-A-B

164990

GTIN: 4052568012984

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
22 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
205 N
Slag
40 mm
Demping
Geen demping