Vlakke cilinder EZH-2,5/9-10-B

164991

GTIN: 4052568073633

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
6 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
10 N
Slag
10 mm
Demping
Geen demping