Vlakke cilinder EZH-5/20-25-B

164993

GTIN: 4052568073657

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
52 N
Slag
25 mm
Demping
Geen demping