Vlakke cilinder EZH-5/20-50-B
164994
GTIN: 4052568137397
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
49 N
Slag
50 mm
Demping
Geen demping