Inschakelventiel HEL-1/4-D-MINI
165077
GTIN: 4052568073671
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1500 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Pneumatisch