Inschakelventiel HEL-1/2-D-MIDI
165080
GTIN: 4052568013011
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3600 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Pneumatisch