Inschakelventiel HEL-3/4-D-MIDI
165081
GTIN: 4052568137496
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3800 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Pneumatisch