Vlakke cilinder DZH-40- -PPV-A-S6
16532
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
1 mm - 1000 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar