Vlakke cilinder DZH-63- -PPV-A-S6

16534

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
1 mm - 1000 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar