L-klikschroefkoppeling NPKA-L-G18-Q6-P10

1655429

GTIN: 4052568062262

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C