Magneetspoel MSN1W-24AC/12DC
170152
GTIN: 4052568037321
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Vorm A - Clipbaar - conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Geklemd - Met bevestigingsklem
Spoeleigenschappen
12 V DC: 5,0 W - 24 V AC: 50 Hz, inschakelvermogen 7,5 VA, houdvermogen 5,0 VA - 24 V AC: 60 Hz, aantrekvermogen 5,0 VA, houdvermogen 3,7 VA
Beschermingsklasse
IP65