Magneetventiel CPE24-M1H-5/3E-3/8
170267
GTIN: 4052568013042
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2650 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch