Magneetventiel CPE18-M2H-5/3GS-1/4
170284
GTIN: 4052568138202
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1450 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch