Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Classic

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel CPE24-M3H-5/3BS-QS-10

170348

GTIN: 4052568138844

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1250 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-10
Bedieningswijze
Elektrisch