Geleidingscilinder DFM-16-25-P-A-GF
170834
GTIN: 4052568139629
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor