Geleidingscilinder DFM-20-80-P-A-GF
170845
GTIN: 4052568139698
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
80 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor