Elektrisch drukregelventiel PREL-90-HP3-V1-A-20CFX-S1-2

1709128

GTIN: 4052568263928

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Bedrijfsdruk
0 bar - 50 bar
Drukregelbereik
0.5 bar - 20 bar