Elektrisch drukregelventiel PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2
1709130
GTIN: 4052568263942
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Bedrijfsdruk
0 bar - 50 bar
Drukregelbereik
0.5 bar - 20 bar