Elektrisch drukregelventiel PREL-90-HP3-A4-A-40CFX-S2-3

1709133

GTIN: 4052568290894

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Bedrijfsdruk
0 bar - 50 bar
Drukregelbereik
0.6 bar - 40 bar