Elektrisch drukregelventiel PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S1-5

1709137

GTIN: 4052568263980

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Bedrijfsdruk
0 bar - 50 bar
Drukregelbereik
2 bar - 40 bar