Elektrisch drukregelventiel PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1

1709211

GTIN: 4052568264024

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Bedrijfsdruk
0 bar - 50 bar
Drukregelbereik
0.4 bar - 40 bar
Max. drukhysterese
0.806 bar