Elektrisch drukregelventiel PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
1709213
GTIN: 4052568264048
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Bedrijfsdruk
0 bar - 50 bar
Drukregelbereik
0.4 bar - 40 bar
Max. drukhysterese
0.806 bar