Geleidingscilinder DFM-50-160-P-A-KF
170951
GTIN: 4052568140328
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
160 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor