Vacuümgenerator VADMI-70-LS-N
171056
GTIN: 4052568140564
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
1.5 bar - 8 bar