Inschakelventiel HEE-3/4-D-MIDI-230
172949
GTIN: 4052568013608
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3800 l/min
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Elektrisch