Inschakelventiel HEE-1-D-MAXI-230
172955
GTIN: 4052568140762
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
6500 l/min
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Elektrisch