Drukregelventiel LR-1/8-D-MINI-NPT
173644
GTIN: 4052568313159
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/8 NPT
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar