Drukregelventiel LR-1/4-D-MINI-NPT
173648
GTIN: 4052568313197
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/4 NPT
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar