Drukregelventiel LR-3/8-D-O-MIDI-NPT
173657
GTIN: 4052568313272
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/8 NPT
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar