Drukregelventiel LR-1/2-D-7-O-MIDI-NPT
173663
GTIN: 4052568313333
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/2 NPT
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar