Filter LF-1/4-D-MINI-NPT
173680
GTIN: 4052568313500
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/4 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1200 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 16 bar
Filterfijnheid
40 µm