Filter LF-3/8-D-MINI-A-NPT
173685
GTIN: 4052568313555
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/8 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1400 l/min
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm